Équilibrages d'axe
Série XYR1000
- Force de compensation et course réglables
Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés du dispositif d’équilibrage à votre application - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Fixation centrée et excentrée possible
Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Une aide pour des processus optimaux
Taille d’installation: XYR1040 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
---|---|---|---|---|
XYR1040-B | TK 40 | 3 [mm] | 150 [N] | |
Taille d’installation: XYR1050 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1050-B | TK 50 | 3.5 [mm] | 250 [N] | |
Taille d’installation: XYR1063 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1063-B | TK 63 | 4.5 [mm] | 400 [N] | |
Taille d’installation: XYR1080 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1080-B | TK 80 | 5.5 [mm] | 600 [N] | |
Taille d’installation: XYR1100 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1100-B | TK 100 | 6.0 [mm] | 900 [N] | |
Taille d’installation: XYR1125 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1125-B | TK 125 | 8.0 [mm] | 1500 [N] | |
Taille d’installation: XYR1160 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1160-B | TK 160 | 10.0 [mm] | 2000 [N] | |
Taille d’installation: XYR1200 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Course plan X/Y +/- | Force de maintien centrée | |
XYR1200-B | TK 200 | 12.5 [mm] | 3000 [N] |
- Détection du piston
par capteur magnétique disponible en accessoire - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte - Force d´équilibrage
reglage par vis de reglage - Reglage de la course
reglable en continu (taille de fabrication 1063) - Verrouillage
central par piston conique - Verrouillqge excentré
par piston pneumatique et surface de friction - Guidage linéaire
pour la reprise des forces et moments - Plaque d´équilibrqge
pour l´équilibrqge des positions sur X et Y