Exactement le système qu’il vous faut pour votre production
Grâce au système de serrage point zéro, un concept modulaire de Zimmer Group, vous trouverez le système correspondant à chacune de vos exigences.
En plus d’une variante Standard limitée aux fonctions de base, telles que le déverrouillage et la connexion PLUS, il existe également une variante Advanced avec fonctions étendues, par exemple nécessaire dans la production automatisée. Les deux variantes se verrouillent par crabotage grâce à des segments de serrage spécialement adaptés au contour du boulon, ce qui permet d’avoir un système extrêmement rigide capable d’absorber des forces à une précision de répétition maximale. La gamme de produits est élargie à différentes plaques de serrage, disponibles dans toutes les tailles et de diverses configurations. La fermeture automatique en option, qui protège efficacement l’ouverture pour boulons, permet d’améliorer la protection du système de serrage point zéro séparé et d’éviter que d’éventuelles saletés ne pénètrent.
AVANTAGES
Erhöhte Produktivität
Grâce à l’automatisation des processus, le système de serrage point zéro accroît considérablement la productivité et possède la précision exigée. Les temps de préparation de la machine sont réduits de jusqu’à 90 % et les frais de nettoyage et de maintenance du système sont minimes. La possibilité de relier en un seul serrage plusieurs processus successifs dans diverses cellules d’usinage et de les doter de géométries de système de serrage identiques produit des effets de synergie jusqu’ici inexploités. Le support de composant doté du système de serrage point zéro accompagne la pièce usinée tout au long du processus d’usinage et garantit ainsi une précision et une rentabilité optimales.
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_spn_vorteile_fr_ec8dff40fb.png)
Précision de répétition et reproductibilité maximales
Grâce à sa structure sophistiquée, le système de serrage point zéro présente une précision de répétition de 0,005 mm. Par ses forces de rentrage très élevées et l’emploi systématique d’acier trempé inoxydable, le système offre une base ultra précise résistante à la torsion et stabilise les composants ayant tendance à osciller.
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_spn_0ac26829f7.jpg)
Fiabilité de processus accrue
Le système de serrage point zéro réduit les erreurs lors des opérations de fraisage, de tournage, d’électroérosion à fil ou par enfonçage, de rectification plane ou cylindrique, de perçage, de laser et de mesurage. La structure sans maintenance du système contribue également à accroître la fiabilité de processus.
Aperçu
SÉRIE SPN ADVANCED - LA SOPHISTIQUÉE
Le système de serrage point zéro de la série Advanced de Zimmer Group offre toute une série de fonctions, qui, sous cette forme et composition, sont aujourd’hui uniques. Tout comme le soufflage de l’ouverture pour boulons et le nettoyage des surfaces d’appui, les fonctions telles que la connexion PLUS, le contrôle des surfaces d’appui et la détection pneumatique de la position du piston font partie de l’équipement standard.
![](/fileadmin/daten/SPN/spn.png)
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Contrôle des surfaces d’appui intégré
- Détection pneumatique de la position du piston
- Fonction de soufflage intégrée
- Deux options de connexion
- Avec fermeture automatique en option
SÉRIE SPN STANDARD - L’ÉCONOMIQUE
Le système de serrage point zéro Standard de Zimmer Group est réduit à l’essentiel : fonctions de déverrouillage, connexion PLUS et les deux sécurités anti-rotation. Le système de serrage point zéro est également équipé du verrouillage à l’aide des segments de serrage par crabotage éprouvé.
SÉRIE SPN Plaques de serrage
Exemples d’application
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_spn_bohren_7ab2e74160.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_spn_laserschneiden_326237a62d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_spn_ruehrreibschweissen_1074acccf8.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_ZIM_BIL_ANW_ROBOTIC__SALL__APR__V1_10fe689f98.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_spn_fraesen_eda15bacc4.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_spn_laserschweissen_3f498acfed.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_spn_stanzen_0ec46c93bf.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_spn_honen_293d827e9e.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_spn_messen_d38c276d00.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_spn_transport_d546924358.jpg)