Elément de serrage
Série MKRS

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Taille d’installation: MKRS10
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS1000A350 [N]10 [mm]
MKRS1000A-LP300 [N]10 [mm]
Taille d’installation: MKRS12
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS1200A350 [N]12 [mm]
MKRS1200A-LP300 [N]12 [mm]
Taille d’installation: MKRS15
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS1500A-A400 [N]15 [mm]
MKRS1500A-LP-A300 [N]15 [mm]
Taille d’installation: MKRS16
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS1600A-A400 [N]16 [mm]
MKRS1600A-LP-A300 [N]16 [mm]
Taille d’installation: MKRS20
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS2000A600 [N]20 [mm]
MKRS2000A-LP500 [N]20 [mm]
Taille d’installation: MKRS25
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS2500A750 [N]25 [mm]
MKRS2500A-LP650 [N]25 [mm]
Taille d’installation: MKRS30
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS3000A1050 [N]30 [mm]
MKRS3000A-LP850 [N]30 [mm]
Taille d’installation: MKRS32
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS3200A1650 [N]32 [mm]
MKRS3200A-LP1350 [N]32 [mm]
Taille d’installation: MKRS40
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS4000A1650 [N]40 [mm]
MKRS4000A-LP1350 [N]40 [mm]
Taille d’installation: MKRS50
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS5000A1650 [N]50 [mm]
MKRS5000A-LP1350 [N]50 [mm]
Taille d’installation: MKRS60
N° de commandeForce de maintienPression de service nominalØ arbre
MKRS6000A1650 [N]60 [mm]
MKRS6000A-LP1350 [N]60 [mm]
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression