MKRS1200A-LP

Elément de serrage
Série MKRS

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Données techniques
Force de maintien300 [N]
Ø arbre12 [mm]
Sens du montaged'en haut
Couple au repos1 [Nm]
longueur max. serrage56
Pression de service max.6.5 [bar]
Pression de service min.4 [bar]
Racleur-
Poids0.3 [kg]
Avantages en détail
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression