MKRS4000A-LP
Elément de serrage
Série MKRS
- quel que soit le fabricant
pour guidages circulaires et sur arbres - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Données techniques
Force de maintien | 1350 [N] |
Ø arbre | 40 [mm] |
Sens du montage | d'en haut |
Couple au repos | 27 [Nm] |
longueur max. serrage | 82 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 2.4 [kg] |
Avantages en détail
- Guidage circulaire
adapté aux guidages circulaires et sur arbres - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
moulé sur le guidage circulaire - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression