PRN10-180-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_PRN10__SALL__AIN__V1.png)
Vérins rotatifs
Série PRN
"L’application économique"
- Concentration sur l’essentiel
Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production - Position finale amortie
L’amortisseur hydraulique vous permet d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Arbre d’entraînement forgé
Cet arbre est non seulement robuste, mais peut aussi être adapté individuellement
Équipement/Options
- 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Capteur inductif
- Positionnement 2 positions
- Angle de rotation 180°
Données techniques
Angle de rotation | 180 [°] |
Tolérance angle de rotation | 0° / +4° [°] |
Angle de démarrage | 90 [°] |
Couple de rotation | 1.2 [Nm] |
Temps de rotation | 0.2 [s] |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | -5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 19.6 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.15 [kg] |
Accessoires