Vérins rotatifs
Série PRN
"L’application économique"
- Concentration sur l’essentiel
Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production - Position finale amortie
L’amortisseur hydraulique vous permet d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Arbre d’entraînement forgé
Cet arbre est non seulement robuste, mais peut aussi être adapté individuellement
Caractéristiques de la série
- 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Capteur inductif
- Angle de rotation 90°
- Angle de rotation 180°
- Angle de rotation 270°
- Angle de rotation 100°
- Angle de rotation 280°
- 1 million de cycles sans maintenance (max.)
Taille d’installation: PRN1 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
---|---|---|---|---|
PRN1-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN3 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN3-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN10 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN10-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN20 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN20-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN30 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN30-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN30-180 | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN30-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN50 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN50-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN150 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN150-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN300 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN300-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Taille d’installation: PRN800 | ||||
N° de commande | Angle de rotation | Tolérance angle de rotation | Angle de démarrage | |
PRN800-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN800-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |