Modules de rotation
Série DES
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_SER_DES-B__SALL__AIN__V3_80fc5bf71d.png)
"L’application personnalisée"
- Ici, c’est vous qui décidez !
Choisissez le moteur le mieux adapté à votre système : standard ou d’un autre fabricant - Transfert de fluides intégré
Le dispositif de transfert de fluides D1 évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour par les conduits d’alimentation - Positionnement libre
Que ce soit pour la rotation, le levage ou la synchronisation, l’unité est utilisable de manière universelle et peut être ajustée individuellement à votre application
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Passage fluidique
- Détection intégrée
- IP54
- Auto-maintien mécanique
- Profibus
- sans entraînement ; mise en place par le client
- avec entraînement
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Taille d’installation: DES140 | ||||
N° de commande | Entraînement | Angle de rotation | Moment nominal | |
---|---|---|---|---|
DES140-B | servomoteur CA | sans limite [°] | 9 [Nm] | |
DES140-99 | Sur mesure | |||
Taille d’installation: DES140D1 | ||||
N° de commande | Entraînement | Angle de rotation | Moment nominal | |
DES140D1-B | servomoteur CA | sans limite [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | Sur mesure | |||
Taille d’installation: DES190 | ||||
N° de commande | Entraînement | Angle de rotation | Moment nominal | |
DES190-B | servomoteur CA | sans limite [°] | 50 [Nm] | |
DES190-99 | Sur mesure | |||
Taille d’installation: DES190D1 | ||||
N° de commande | Entraînement | Angle de rotation | Moment nominal | |
DES190D1-B | servomoteur CA | sans limite [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | Sur mesure |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Alimentation d‘énergie
câble moteur avec fiche câble moteur avec fiche de connexion - Entraînement
AC-Servomotor - Bride de connexion
pour le montage d´outils nécessaire au fonctionnement du système (réalisation par le client) fixation des outils simplifiée - Trou centrale
pour le passage des câbles ou tuyaux pneumatiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Transmission de force
courroie dentée/crémaillère/vis sans fin