DES140D1-99
Modules de rotation
Série DES
"L’application personnalisée"
- Ici, c’est vous qui décidez !
Choisissez le moteur le mieux adapté à votre système : standard ou d’un autre fabricant - Transfert de fluides intégré
Le dispositif de transfert de fluides D1 évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour par les conduits d’alimentation - Positionnement libre
Que ce soit pour la rotation, le levage ou la synchronisation, l’unité est utilisable de manière universelle et peut être ajustée individuellement à votre application
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Passage électrique
- Détection intégrée
- IP54
- Auto-maintien mécanique
- Positionnement libre
- Angle de rotation réglable
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Données techniques
Entraînement | Sur mesure |
Transfert électrique de l’énergie | 12x2 A/12x120 V CC |
Transfert pneumatique de l’énergie | 1 [Nombre] |
Auto maintien | Roue à denture hélicoïdale/Engrenage à vis sans fin |
Transmission de force | Roue à denture hélicoïdale/Engrenage à vis sans fin |
Précision de répétition +/- | 0.1 [°] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 6.8 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Alimentation d‘énergie
câble moteur avec fiche câble moteur avec fiche de connexion - Entraînement
AC-Servomotor - Bride de connexion
pour le montage d´outils nécessaire au fonctionnement du système (réalisation par le client) fixation des outils simplifiée - Trou centrale
pour le passage des câbles ou tuyaux pneumatiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Transmission de force
courroie dentée/crémaillère/vis sans fin