DES190D1-B
![](/fileadmin/_processed_/2/5/csm_SOM_BIL_BAU_DES190D1-B__SALL__AIN__V1_205d4daa1e.png)
Modules de rotation
Série DES
"L’application personnalisée"
- Ici, c’est vous qui décidez !
Choisissez le moteur le mieux adapté à votre système : standard ou d’un autre fabricant - Transfert de fluides intégré
Le dispositif de transfert de fluides D1 évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour par les conduits d’alimentation - Positionnement libre
Que ce soit pour la rotation, le levage ou la synchronisation, l’unité est utilisable de manière universelle et peut être ajustée individuellement à votre application
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Passage électrique
- Détection intégrée
- IP54
- Auto-maintien mécanique
- Positionnement libre
- Angle de rotation réglable
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Données techniques
Entraînement | servomoteur CA |
Angle de rotation | sans limite [°] |
Moment nominal | 48 [Nm] |
Couple de rotation max. | 62 [Nm] |
Vitesse de rotation nominal | 15 [U/min] |
Vitesse de rotation max. | 25 [U/min] |
Moment d’inertie max. | 3 [kgm²] |
Vitesse de positionnement | 50 [rad/s²] |
Retard de positionnement | 50 [rad/s²] |
Transfert électrique de l’énergie | 12x2 A/12x48 V CC |
Transfert pneumatique de l’énergie | 1 [Nombre] |
Auto maintien | mécanique |
Transmission de force | Roue à denture hélicoïdale/Engrenage à vis sans fin |
Précision de répétition +/- | 0.02 [°] |
Précision de positionnement +/- | 0.05 [°] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Tension d’entrée du réseau | 1x200-240 VAC 50HZ |
Courant continu | 2.3 [A] |
Courant de pointe | 7.4 [A] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 18 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Alimentation d‘énergie
câble moteur avec fiche câble moteur avec fiche de connexion - Entraînement
AC-Servomotor - Bride de connexion
pour le montage d´outils nécessaire au fonctionnement du système (réalisation par le client) fixation des outils simplifiée - Trou centrale
pour le passage des câbles ou tuyaux pneumatiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Transmission de force
courroie dentée/crémaillère/vis sans fin