LG56-62
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LGG100-100__SALL__AIN__V2.png)
Pince expansible
Série LGG
- Protection de la surface au moyen de picots en caoutchouc
Protégez durablement la surface de vos pièces à usiner et réduisez ainsi le nombre de pièces mises au rebut - Arrêt sécurisé
Même en cas de dynamique élevée, vos pièces à usiner sont solidement maintenues grâce au coefficient de frottement important - Entraînement direct
La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Équipement/Options
- IP54
- Sans entretien
Données techniques
Course totale Ø | 7.5 [mm] |
Diamètre de serrage d min. | 55.5 [mm] |
Diamètre de serrage D max. | 63.0 [mm] |
Force de préhension lors de la sortie | 900 [N] |
Temps de retrait/Temps d’avance | 0.3 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume d’air par cycle | 25 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.41 [kg] |
A | M16X1 |
C | 20 [mm] |
E Ø | 11 [mm] |
F | 19 [mm] |
G | 14.5 [mm] |
K Ø | 50 [mm] |
L | 80 [mm] |
M Ø | 16h7 [mm] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGG__SALL__AIN__V3.png)
- Alimentation d‘énergie
axial à partir des LG axiale et radiale - Fixation
par ajustement, filtage, contre-écrou - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé sans dilatation exessive de la membrane durant un cycle de préhension à vide - Préhension directe par picots
grande force de maintien par un coefficient de frottement élevé - Préhension par membrane simple effet en caoutchouc
nécéssite peu de materiel de pilotage retour à la position initiale sans pression d´air ajustement de la force de préhension par réglage de la pression (2-6 bars) - Coeur en caoutchouc
economise le volume d´air et rabaisse le temps de cycle (à partir de LG35-39)