DEV08
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Série DEV
- Pour des vitesses de piston plus élevées au niveau des vérins
- Afin de produire un échappement d’air rapide, la soupape doit être montée le plus près possible du raccordement d’air du vérin
Données techniques
Tuyau de raccordement Ø extérieur | 8 [mm] |
Pression de service max. | 10 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | -5 ... +50 [°C] |
Débit lors de la ventilation | 250 [Nl/min] |
Débit lors de l’évacuation d'air | 500 [Nl/min] |
Poids | 0.015 [kg] |