GEP5006IO-00-A
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_GEP5008IL-00-A__SALL__AIN__V1_ac7f485af9.png)
Pinces parallèles deux mors
Série GEP5000
"TOUT en UN"
- Force de préhension à peu près identique à une pince pneumatique comparable
- Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
- Gabarits de perçage de raccordement identiques à une pince pneumatique comparable
- Plug and Play – Solution à un câble, très facile à commander par signal E/S ou IO-Link
- Module de contrôle intégré ACM - force de préhension, durée de déplacement et points de détection réglables
- Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
- Moteur DC sans balais – jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP64
- Protection contre la corrosion
- Auto-maintien mécanique
- Joint air de barrage
- Force de préhension réglable
- Digital I/O
Données techniques
Commande | I/O |
Entraînement | Moteur BLDC |
Course par mors | 6 [mm] |
Auto maintien | mécanique |
Temps de commande | 0,035 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0.4 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 100 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Température de service | 5 ... +50 [°C] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 5 [A] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 0.79 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP5000__SALL__AIN__V6_a61befb06f.png)
- Accouplement à coin avec guidage forcé
Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Joint double lèvre
Compatibilité IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée - Steel Linear Guide
Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur - Moteur BLDC
Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure - Advanced Control Modul
Module de contrôle intégré avec solution à un câble Force de préhension, durée de déplacement et détection réglables via le panneau de commande sur le boîtier - Chaîne d’entraînement
Association de vis trapézoïdales et d'engrenages Durabilité et robustesse