KAW1000B8
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAW1000B8__SALL__AIN__V2.png)
Connecteur coudé avec câble
Série KAW
- Connecteur enfichable angulaire avec câble
- Avec raccords filetés M8 ou M12, 3 et 4 pôles
- sans halogène, sans silicone et sans PVC
- Adapté à des chaînes d'entraînement (10xØ)
Données techniques
Raccord fileté | M12 |
Type de raccordement | Douille |
Type de raccordement | Douille |
Modèle | Coudé |
Nombre de contacts | 8 |
Tension d'évaluation | 30 [V] |
Courant admissible par pin par 40°C | 2 [A] |
Résistance d'isolation | ≥109Ω |
Résistance | ≤5mΩ |
Matériau-contact | Métal, CuSn, plaqué or |
Matériau-porte-contact | Plastique, TPU, BK |
Matériau surmoulage | Plastique, TPU, BK |
Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
Matériau joint | FPM/FKM |
Matériau gaine de câble | PUR |
Longueur de câble | 10 [m] |
Câble-Ø | 4.7 [mm] |
Quantité x section de conducteur | 8x0,34 [mm²] |
Rayon de courbure | 10xØ |
Plage de température fixe | -40 ... +90 [°C] |
Plage de température chaîne porte-câble | -25 ... +60 [°C] |
Tension nominale câble | ≤300 [V] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Homologation | UL /CSA |
Confection terminale | sortie fil |
Résistant aux flammes | Oui |
Résistant à l'eau de mer | Oui |
Recyclable | Oui |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Résistants aux acides et aux alcalins | Oui |
Résistant à l'ozone | Oui |
Résistant aux UV | Oui |
Résistant à l'hydrolyse | Oui |
Applicable chaînes porte-câble | Oui |
Résistant à la torsion | Oui |
Résistant aux grabons de soudure | Oui |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |