XYR1040-B

Équilibrages d'axe
Série XYR1000

  • Force de compensation et course réglables
    Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés du dispositif d’équilibrage à votre application
  • Construction plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Fixation centrée et excentrée possible
    Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Une aide pour des processus optimaux
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 40
Course plan X/Y +/-3 [mm]
Force de maintien centrée150 [N]
Force de maintien excentrée30 [N]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Pression de service1 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle centré6 [cm³]
Volume du vérin par cycle décentré3 [cm³]
Moment d’inertie3.4 [kgcm²]
Poids0.5 [kg]
Avantages en détail
  1. Détection du piston
    par capteur magnétique disponible en accessoire
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte
  3. Force d´équilibrage
    reglage par vis de reglage
  4. Reglage de la course
    reglable en continu (taille de fabrication 1063)
  5. Verrouillage
    central par piston conique
  6. Verrouillqge excentré
    par piston pneumatique et surface de friction
  7. Guidage linéaire
    pour la reprise des forces et moments
  8. Plaque d´équilibrqge
    pour l´équilibrqge des positions sur X et Y