XYR1100-B
![](/fileadmin/_processed_/f/d/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1100-B__SALL__AIN__V1_64a2d1f474.png)
Équilibrages d'axe
Série XYR1000
- Force de compensation et course réglables
Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés du dispositif d’équilibrage à votre application - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Fixation centrée et excentrée possible
Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Une aide pour des processus optimaux
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Course plan X/Y +/- | 6.0 [mm] |
Force de maintien centrée | 900 [N] |
Force de maintien excentrée | 450 [N] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Pression de service | 1 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle centré | 65 [cm³] |
Volume du vérin par cycle décentré | 42 [cm³] |
Moment d’inertie | 204.0 [kgcm²] |
Poids | 4.6 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Détection du piston
par capteur magnétique disponible en accessoire - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte - Force d´équilibrage
reglage par vis de reglage - Reglage de la course
reglable en continu (taille de fabrication 1063) - Verrouillage
central par piston conique - Verrouillqge excentré
par piston pneumatique et surface de friction - Guidage linéaire
pour la reprise des forces et moments - Plaque d´équilibrqge
pour l´équilibrqge des positions sur X et Y