WER3000FSI14-02-A
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie fixe |
Type de connecteur | Connecteur |
Tension de service | 63 [V] |
Courant nominal | 6 [A] |
Nombre de contacts | 14 + 5 capteurs |
Fonction | Courant de signal et possibilités de connexion pour les capteurs du WWR |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Raccord fileté | M23 |
Force de serrage | 70 [N] |
Force de desserrage | 70 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.15 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-00 | 12 | Raccord à fiche ronde | M23 | |
WER3000LSI19-00 | 19 | Raccord à fiche ronde | M23 | |
WER3000LSI13-11-A | 13+6 | Raccord à fiche ronde | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-14-A | 4x3 | Raccord à fiche ronde | M8 | |
WER3000LSI08-14-A | 4x4 | Raccord à fiche ronde | M8 |