WER3000LLN00-00-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
FonctionProtection de la partie fixe
SérieWER3000
Mode de transfertsans
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.13 [kg]