S8-Y-4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_S8-Y-4__SALL__AIN__V2.png)
Connecteur Y
Série S
Données techniques
Raccord fileté | M8-M8-M8 |
Type de raccordement | Fiche/Prise/Fiche |
Type de raccordement | Douille / fiche mâle / douille |
Modèle | Adaptateur Y |
Nombre de contacts | 4 / 3 / 3 |
Résistance d'isolation | ≥108Ω |
Matériau surmoulage | Plastique, TPU, BU |
Matériau joint | FPM/FKM |
Protection de IEC 60529 | IP67 |