SPN138E6SD-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_ZIM_BIL_BAU_SPN138-B__SALL__AIN__V2_9633b55c26.png)
Système de serrage point zéro SPN
Série Standard
"L'économique"
- Concentration sur les fonctions de base
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Avec fermeture automatique en option
Équipement/Options
- Étaiement du couple
- Acier inoxydable
- Crabot
- Trempé
- Boulon compatible avec le système de référence
- Faible encombrement en hauteur
- Raccordement PLUS
- Pneumatiques
- Précision de répétition
- Connexion sans tuyau
- Fermeture automatique
Données techniques
Force de maintien max. | M12/M16 |
Pression de service | 6 ... 7 [bar] |
Force de rentrage | 18.0 [kN] |
Force de rentrage avec connexion PLUS | 36.0 [kN] |
Température de service | -10 ... +70 [°C] |
Sécurité anti-torsion | Oui |
Raccordement PLUS | Oui |
Fonction de purge | Aucun |
Contrôle de la surface d’appui | Aucum |
Étanchéification des surfaces d’appui | Oui |
Précision de répétition | 0.005 [mm] |
Matériau | Acier trempé inoxydable |
Poids | 3.2 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-STANDARD__SALL__AIN__V2_3333354859.png)
- Boîtier
- Boulons de serrage
- Couvercle
- Boulon de serrage
- Segments de serrage
- Paquet de ressorts
- Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation