Système de serrage point zéro SPN
Série Standard

"L'économique"

  • Concentration sur les fonctions de base
  • Verrouillage à l’aide des segments de serrage
  • Connexion PLUS
  • Acier trempé inoxydable
  • Deux sécurités anti-rotation intégrées
  • Avec fermeture automatique en option
Taille d’installation: 062
N° de commandeForce de maintien max.Pression de serviceForce de rentrage
SPN062E6SD-BM86 ... 7 [bar]2.0 [kN]
SPN062E4SD-BM84 ... 7 [bar]1.0 [kN]
Taille d’installation: 112
N° de commandeForce de maintien max.Pression de serviceForce de rentrage
SPN112E6SD-BM10/M126 ... 7 [bar]6.0 [kN]
SPN112E4SD-BM10/M124 ... 7 [bar]4.0 [kN]
Taille d’installation: 138
N° de commandeForce de maintien max.Pression de serviceForce de rentrage
SPN138E6SD-BM12/M166 ... 7 [bar]18.0 [kN]
SPN138E4SD-BM12/M164 ... 7 [bar]12.0 [kN]
  1. Boîtier
  2. Boulons de serrage
  3. Couvercle
  4. Boulon de serrage
  5. Segments de serrage
  6. Paquet de ressorts
  7. Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation


Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019