SPZ138BZ12-B
![](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_ZIM_BIL_ART_SPN-ZENTRIERBOLZEN__SALL__AIN__V2_4bbeeda7b7.png)
Boulon de centrage
Série
Données techniques
Modèle | Boulon de centrage |
Poids | 0.15 [kg] |
Filetage | M12 |
Raccord fileté Mx | M10 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
SW | 22 [mm] |
Matériau | Acier inoxydable |