SPN112P2E4SD-B

Plaque de serrage
Série

  • Construction compacte avec encombrement en hauteur optimisé
  • Module système de haute précision
  • Conduite/Distribution d’air intégrée
  • Connexion PLUS intégrée
  • Disponible sur demande avec système de serrage point zéro Advanced
  • Fixations variables
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Données techniques
Mode de marchePneumatique
Force de maintien max.2xM10/M12
Pression de service4 ... 7 [bar]
Force de rentrage2x4 [kN]
Force de rentrage avec connexion PLUS2x10 [kN]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Sécurité anti-torsionOui
Raccordement PLUSOui
Fonction de purgeAucun
Détection de la position du pistonNon
Contrôle de la surface d’appuiAucum
MatériauAcier inoxydable trempé/acier
Poids19.8 [kg]