Plaque de serrage
Série
![](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_ZIM_BIL_SER_SPANNPLATTE-4-FACH__SALL__AIN__V2_8d53e91351.png)
- Construction compacte avec encombrement en hauteur optimisé
- Module système de haute précision
- Conduite/Distribution d’air intégrée
- Connexion PLUS intégrée
- Disponible sur demande avec système de serrage point zéro Advanced
- Fixations variables
Taille d’installation: 062 | ||||
N° de commande | Mode de marche | Force de maintien max. | Pression de service | |
---|---|---|---|---|
SPN062P2E6SD-B | Pneumatique | 2xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P2E4SD-B | Pneumatique | 2xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E6SD-B | Pneumatique | 4xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E4SD-B | Pneumatique | 4xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E6SD-B | Pneumatique | 6xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E4SD-B | Pneumatique | 6xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
Taille d’installation: 112 | ||||
N° de commande | Mode de marche | Force de maintien max. | Pression de service | |
SPN112P2E6SD-B | Pneumatique | 2xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P2E4SD-B | Pneumatique | 2xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E6SD-B | Pneumatique | 4xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E4SD-B | Pneumatique | 4xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E6SD-B | Pneumatique | 6xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E4SD-B | Pneumatique | 6xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
Taille d’installation: 138 | ||||
N° de commande | Mode de marche | Force de maintien max. | Pression de service | |
SPN138P2E6SD-B | Pneumatique | 2xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P2E4SD-B | Pneumatique | 2xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E6SD-B | Pneumatique | 4xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E4SD-B | Pneumatique | 4xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E6SD-B | Pneumatique | 6xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E4SD-B | Pneumatique | 6xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |