SPN062P2E4SD-B
Plaque de serrage
Série
- Construction compacte avec encombrement en hauteur optimisé
- Module système de haute précision
- Conduite/Distribution d’air intégrée
- Connexion PLUS intégrée
- Disponible sur demande avec système de serrage point zéro Advanced
- Fixations variables
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Données techniques
Mode de marche | Pneumatique |
Force de maintien max. | 2xM8 |
Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
Force de rentrage | 2x1 [kN] |
Force de rentrage avec connexion PLUS | 2x2,5 [kN] |
Température de service | -10 ... +70 [°C] |
Sécurité anti-torsion | Oui |
Raccordement PLUS | Oui |
Fonction de purge | Aucun |
Détection de la position du piston | Non |
Contrôle de la surface d’appui | Aucum |
Matériau | Acier inoxydable trempé/acier |
Poids | 5.6 [kg] |