Système de serrage point zéro SPN
Série Advanced
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_ZIM_BIL_SER_SPN__SALL__AIN__V3_19e90d27f0.png)
"La sophistiquée"
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Contrôle des surfaces d’appui intégré
- Détection pneumatique de la position du piston
- Fonction de soufflage intégrée
- Deux options de connexion
- Avec fermeture automatique en option
Taille d’installation: 062 | ||||
N° de commande | Force de maintien max. | Pression de service | Force de rentrage | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6AD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4AD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Taille d’installation: 112 | ||||
N° de commande | Force de maintien max. | Pression de service | Force de rentrage | |
SPN112E6AD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4AD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Taille d’installation: 138 | ||||
N° de commande | Force de maintien max. | Pression de service | Force de rentrage | |
SPN138E6AD-B | M12/M16 | 18.0 [kN] | ||
SPN138E4AD-B | M12/M16 | 12.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-ADVANCED__SALL__AIN__V2_964a78e9bf.png)
- Boîtier
- Boulons de serrage
- Couvercle
- Boulon de serrage
- Segments de serrage
- Paquet de ressorts
- Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation