SPN112E6AD-B
Système de serrage point zéro SPN
Série Advanced
"La sophistiquée"
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Contrôle des surfaces d’appui intégré
- Détection pneumatique de la position du piston
- Fonction de soufflage intégrée
- Deux options de connexion
- Avec fermeture automatique en option
Équipement/Options
- Étaiement du couple
- Acier inoxydable
- Crabot
- Trempé
- Boulon compatible avec le système de référence
- Faible encombrement en hauteur
- Raccordement PLUS
- Pneumatiques
- Précision de répétition
- Connexion sans tuyau
- Fermeture automatique
- Détection de la position du piston / Contrôle des surfaces d’appui
Données techniques
Force de maintien max. | M10/M12 |
Pression de service | 6 ... 7 [bar] |
Force de rentrage | 6.0 [kN] |
Force de rentrage avec connexion PLUS | 15.0 [kN] |
Température de service | -10 ... +70 [°C] |
Sécurité anti-torsion | Oui |
Raccordement PLUS | Oui |
Fonction de purge | Oui |
Contrôle de la surface d’appui | Oui |
Étanchéification des surfaces d’appui | Oui |
Précision de répétition | 0.005 [mm] |
Matériau | Acier trempé inoxydable |
Poids | 1.5 [kg] |
Contrôle de la surface d’appui | pneumatique |
Avantages en détail
- Boîtier
- Boulons de serrage
- Couvercle
- Boulon de serrage
- Segments de serrage
- Paquet de ressorts
- Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation