SPN112E4AD-B

Système de serrage point zéro SPN
Série Advanced

"La sophistiquée"

  • Verrouillage à l’aide des segments de serrage
  • Connexion PLUS
  • Acier trempé inoxydable
  • Deux sécurités anti-rotation intégrées
  • Contrôle des surfaces d’appui intégré
  • Détection pneumatique de la position du piston
  • Fonction de soufflage intégrée
  • Deux options de connexion
  • Avec fermeture automatique en option
Équipement/Options
  • Étaiement du couple
  • Acier inoxydable
  • Crabot
  • Trempé
  • Boulon compatible avec le système de référence
  • Faible encombrement en hauteur
  • Raccordement PLUS
  • Pneumatiques
  • Précision de répétition
  • Connexion sans tuyau
  • Fermeture automatique
  • Détection de la position du piston / Contrôle des surfaces d’appui
Données techniques
Force de maintien max.M10/M12
Pression de service4 ... 7 [bar]
Force de rentrage4.0 [kN]
Force de rentrage avec connexion PLUS10.0 [kN]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Sécurité anti-torsionOui
Raccordement PLUSOui
Fonction de purgeOui
Contrôle de la surface d’appuiOui
Étanchéification des surfaces d’appuiOui
Précision de répétition0.005 [mm]
MatériauAcier trempé inoxydable
Poids1.4 [kg]
Contrôle de la surface d’appuipneumatique
Avantages en détail
  1. Boîtier
  2. Boulons de serrage
  3. Couvercle
  4. Boulon de serrage
  5. Segments de serrage
  6. Paquet de ressorts
  7. Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation