HF150-003-001

Broche motorisée
Série HF150-003

  • Puissance nominale S1 : 14,5 kW
  • Couple nominal S1 : 14,7 Nm
  • Vitesse de rotation max. : 26.000 1/min
  • Refroidissement de l’eau
  • IO-Link ready
  • Conçu comme support de groupe
  • Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
  • Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
  • Régulation vectorielle
Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Surveillance logement de l’outil
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Capteur de température de stockage
  • Interface pour groupes
Équipement/Options
  • IO-Link
Données techniques
Puissance nominale S114.5 [kW]
Couple nominal S114.7 [Nm]
Vitesse de rotation maximale26000
Vitesse de rotation nominale9.450
Courant nominal S130.0 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementEau
Poids33 [kg]