HF150-003-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_66830a95b9.png)
Série HF150-003
Puissance nominale S1 : 14,5 kWCouple nominal S1 : 14,7 NmVitesse de rotation max. : 26.000 rpm
- Refroidissement de l’eau
- Communication IO-Link
- Conçu comme support de groupe
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
Équipement
- Surveillance de la vitesse de rotation
- Nettoyage par cône de l’interface outils
- Joint à labyrinthe
- Air de barrage
- Surveillance logement de l’outil
- IO-Link Interface
- Changement d’outil automatique
Options
- Capteur de température de stockage
- Interface pour groupes
- Réglable par vecteur/Guidage arrière
Équipement/Options
- IO-Link
Données techniques
Puissance nominale S1 | 14.5 [kW] |
Couple nominal S1 | 14.7 [Nm] |
Vitesse de rotation maximale | 26000 |
Vitesse de rotation nominale | 9.450 |
Courant nominal S1 | 30.0 [A] |
Interface outils | HSK-F63 |
Technologie de moteur | Asynchrone |
Nombre de pôles | 4 |
Unité de desserrage | Pneumatique |
Refroidissement | Eau |
Poids | 33 [kg] |