HF145-001-001
Broche motorisée
Série HF145-001
- Puissance nominale S1 : 6 kW
- Couple nominal S1 : 4,9 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement de l’air par ventilateur électrique
- IO-Link ready
- Conçu comme support de groupe
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
Équipement
- Surveillance de la vitesse de rotation
- Roulement à billes en céramique
- Nettoyage par cône de l’interface outils
- Joint à labyrinthe
- Air de barrage
- Surveillance logement de l’outil
- Changement d’outil automatique
Options
- Interface pour groupes
- Interface pour essieu C
- Réglable par vecteur/Guidage arrière
- Accéléromètre
- Bouton-poussoir pour déverrouillage d’outils manuel
- Unité de changement pour robot
Équipement/Options
- IO-Link
Données techniques
Puissance nominale S1 | 6.0 [kW] |
Couple nominal S1 | 4.9 [Nm] |
Vitesse de rotation maximale | 24000 |
Vitesse de rotation nominale | 11.780 |
Courant nominal S1 | 14.0 [A] |
Interface outils | HSK-F63 |
Technologie de moteur | Asynchrone |
Nombre de pôles | 4 |
Unité de desserrage | Pneumatique |
Refroidissement | Ventilateur électrique |
Poids | 26 [kg] |