HF145-001-002

Broche motorisée
Série HF145-001

  • Puissance nominale S1 : 7,5 kW
  • Couple nominal S1 : 6,1 Nm
  • Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
  • Refroidissement de l’air par ventilateur électrique
  • IO-Link ready
  • Conçu comme support de groupe
  • Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
  • Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Surveillance logement de l’outil
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Interface pour groupes
  • Interface pour essieu C
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Accéléromètre
  • Bouton-poussoir pour déverrouillage d’outils manuel
  • Unité de changement pour robot
Équipement/Options
  • IO-Link
Données techniques
Puissance nominale S17.5 [kW]
Couple nominal S16.1 [Nm]
Vitesse de rotation maximale24000
Vitesse de rotation nominale11.770
Courant nominal S115.0 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementVentilateur électrique
Poids26 [kg]