HF125-002-002
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_ec76d39d27.png)
Série HF125-002
Puissance nominale S1 : 12 kWCouple nominal S1 : 9 NmVitesse de rotation max. : 24.000 rpm
- Refroidissement de l’eau
- Communication IO-Link
- Conçu comme support de groupe
- Adapté, entre autres, à l’utilisation dans une tête angulaire
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
Équipement
- Surveillance de la vitesse de rotation
- Nettoyage par cône de l’interface outils
- Joint à labyrinthe
- Air de barrage
- Connexions commandables
- Surveillance logement de l’outil
- IO-Link Interface
- Changement d’outil automatique
Options
- Interface pour groupes
- Réglable par vecteur/Guidage arrière
- Accéléromètre
- Unité de changement pour robot
Données techniques
Puissance nominale S1 | 12.0 [kW] |
Couple nominal S1 | 9.0 [Nm] |
Vitesse de rotation nominale | 12.730 |
Courant nominal S1 | 25.0 [A] |
Interface outils | HSK-F63 |
Technologie de moteur | Asynchrone |
Nombre de pôles | 4 |
Unité de desserrage | Pneumatique |
Refroidissement | Eau |
Poids | 15 [kg] |