HF125-002-001

Broche motorisée
Série HF125-002

  • Puissance nominale S1 : 9 kW
  • Couple nominal S1 : 7,3 Nm
  • Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
  • Refroidissement de l’eau
  • IO-Link ready
  • Conçu comme support de groupe
  • Adapté, entre autres, à l’utilisation dans une tête angulaire
  • Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
  • Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Connexions commandables
  • Surveillance logement de l’outil
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Interface pour groupes
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Accéléromètre
  • Unité de changement pour robot
Équipement/Options
  • IO-Link
Données techniques
Puissance nominale S19.0 [kW]
Couple nominal S17.3 [Nm]
Vitesse de rotation maximale24000
Vitesse de rotation nominale11.750
Courant nominal S120.0 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementEau
Poids13 [kg]