PSH14X15-A


Série PSH

Disponible pour M8-M36 (sauf M16, M22 et M27)
En plus des caractéristiques de la douille de butée, la douille de butée à capteur offre un capteur inductif intégré très compact pour détecter la position finale de la course d’amortissement réglée. L’utilisation de la douille de butée à capteur implique celle d’un amortisseur industriel avec tête en acier ou en plastique (mais pas de soufflet).
Capteur inductif, contact à fermeture PNP (NO), câble PUR 2 m, indice de protection IP65.
Pour plus d’informations, voir fiche technique séparée.

Données techniques
FiletageM14
Poids53 [g]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui