Série PSH
Disponible pour M8-M36 (sauf M16, M22 et M27)
En plus des caractéristiques de la douille de butée, la douille de butée à capteur offre un capteur inductif intégré très compact pour détecter la position finale de la course d’amortissement réglée. L’utilisation de la douille de butée à capteur implique celle d’un amortisseur industriel avec tête en acier ou en plastique (mais pas de soufflet).
Capteur inductif, contact à fermeture PNP (NO), câble PUR 2 m, indice de protection IP65.
Pour plus d’informations, voir fiche technique séparée.
N° de commande | Filetage | Poids | Fonction de commutation | |
---|---|---|---|---|
PSH08X10-B | M8 | 28 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH10X10-B | M10 | 37 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH12X10-B | M12 | 49 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH14X10-B | M14 | 63 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH14X15-B | M14 | 64 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH20X15-B | M20 | 110 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH25X15-B | M25 | 180 [g] | Contact à ouverture (NC) | |
PSH33X15-B | M33 | 290 [g] | Contact à ouverture (NC) |