LSF25-50
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
Unité linéaire
Série LSF
- Guidage par profilé précis
Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Construction plate
Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP40
- IP54
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Tige de piston universelle
- Double guidage
- Triple guidage
Données techniques
Course | 50 [mm] |
Force de pression | 265 [N] |
Force detraction max. | 220 [N] |
Diamètre du piston | 25 [mm] |
Taille des rails de guidage | 12 [mm] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 45 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 1.2 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Absorbeur de choc hydraulique breveté
amortisseur de fin de course réglable disponible en accessoire - Vis de butée pour fin de course
- Fixation et positionnement
posibilité de fixation sur plusieurs faces - Boîtier robuste, léger et construit de manière extrêmement plate
Alliage aluminium anodisé - Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
intégré, gain de place avec détecteur de position - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Guidage à bille avec joint racleur
guidage précis et rigide du chariot à billes pour de fortes capacités de charge - Bride de connexion
simple connexion à l‘application