Unité linéaire
Série LSF
- Guidage par profilé précis
Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Construction plate
Réduit les irrégularités du contour de votre application
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Absorbeur de choc hydraulique breveté
amortisseur de fin de course réglable disponible en accessoire - Vis de butée pour fin de course
- Fixation et positionnement
posibilité de fixation sur plusieurs faces - Boîtier robuste, léger et construit de manière extrêmement plate
Alliage aluminium anodisé - Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
intégré, gain de place avec détecteur de position - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Guidage à bille avec joint racleur
guidage précis et rigide du chariot à billes pour de fortes capacités de charge - Bride de connexion
simple connexion à l‘application