Amortisseurs à fluide
Série Robusto
N° de commande | Technologie | Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Force de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
B045-08-002 | Defined Comfort | Courbe en S avec course libre | 15 [N] | |
F050-08-012 | Defined Comfort | Linéaire constante | 18 [N] | |
F050-08-054 | Defined Comfort | Linéaire constante | 50 [N] | |
F050-08-062 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 20 [N] | |
F050-08-063 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 40 [N] | |
F050-08-217 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 35 [N] |