F050-08-217
Amortisseurs à fluide
Série Robusto
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante avec course libre |
Force de l’amortisseur | 35 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +5/-5 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 50 [mm/s] |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 8.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Non |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Naturel |
Ø du corps de l’amortisseur | 8.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 77.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 1.8 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Tête sphérique |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger