F050-08-054
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_ZIM_BIL_ART_F050-08-012-ROBUSTO__SALL__AIN__V1_035ec82c2b.png)
Amortisseurs à fluide
Série Robusto
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante |
Force de l’amortisseur | 50 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +7/-7 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 50 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Bleu PMS286C |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Naturel |
Ø du corps de l’amortisseur | 8.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 92.1 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 1.8 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Butée |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger