ZUB109829
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_ART_ZUB109833__SALL__AIN__V1_994fe15b5b.png)
Detección magn. posición émbolo
Serie ZUB
Datos técnicos
Diseño | Detección magn. posición émbolo |
Peso | 0.03 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Tipo de conexión | Cables/Conector |
Rosca de conexión | M8 |
Número de conductores x sección de conductor | 4x0,08 [mm²] |
Tamaño constructivo | XYR1000-ZUB |
Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
Tensión de servicio mín. | 12 [V DC] |
Temperatura de servicio máx. | +75 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | -20 [°C] |
Corriente permanente | ≤100 [mA] |
Tipo de montaje | Salida de cables radial |
Supresión de impulsos de conexión | Sí |
Versión eléctrica | Conductor de 4 hilos DC |
Material de la carcasa | Plástico |
Histéresis típ. | 0.795 [mT] |
Longitud de cable | 0.3 [m] |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Lubricación sin silicona | Sí |
Adecuado para tamaño constructivo | XYR1100-B |
Cumple las normas REACH | Sí |
Reproducibilidad | ≤0,1 [mT] |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Salida de conmutación | PNP |
Frecuencia de conmutación | 7000 [Hz] |
Función de conmutación | Contacto NA |
Puntos de conmutación programables | 2 |
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Caída de la tensión | ≤2,2 [V] |
Consumo de corriente | ≤15 [mA] |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109829%7D&encoding=%25 |
Certificación | CE |
Tipo Cilindro | Ranura C |
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 5xØ |
Radio de flexión con tendido fijo mín. | 3xØ |
Conexión | Cable con conector |
Área de detección | 0 ... 20 [mm] |