ZUB088924

Datos técnicos
ConexiónCable con conector
Tipo de conexiónCables/Conector
Rosca de conexiónM8
Número de conductores x sección de conductor4x0,08 [mm²]
DiseñoDetección magn. posición émbolo
Tamaño constructivoWWR-ZUB
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Tensión de servicio mín.12 [V DC]
Temperatura de servicio-20 ... +75 [°C]
Temperatura de servicio máx.+75 [°C]
Temperatura de servicio mín.-20 [°C]
Radio de flexión con tendido fijo mín.3xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.5xØ
Corriente permanente≤100 [mA]
Área de detección0 ... 20 [mm]
Tipo de montajeSalida de cables radial
Supresión de impulsos de conexión
Versión eléctricaConductor de 4 hilos DC
Material de la carcasaPlástico
Peso0.03 [kg]
Histéresis típ.0.795 [mT]
Longitud de cable0.3 [m]
Resistente a cortocircuitos
Adecuado para tamaño constructivoWWR100
Reproducibilidad≤0,1 [mT]
Salida de conmutaciónPNP
Frecuencia de conmutación7000 [Hz]
Función de conmutaciónContacto NA
Puntos de conmutación programables2
Resistencia a choques y vibraciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Protección según IEC 60529IP67
Caída de la tensión≤2,2 [V]
Consumo de corriente≤15 [mA]
Temperatura ambiente-20 ... +75 [°C]
Seguridad contra polarización inversa
Material de revestimiento del cablePUR
CertificaciónCE
Tipo CilindroRanura C