ZUB0008
Datos técnicos
Peso | 0.24 [kg] |
Cantidad salidas | 4 [pieza] |
Tamaño constructivo | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
Peso | 281 [g] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Medida A | 96 [mm] |
Medida B | 30 [mm] |
Medida C | 5 [mm] |
Medida D1 | 4.5 [mm] |
Medida E | 20 [mm] |
Medida F | 20 [mm] |
Medida H | 34 [mm] |
Medida I | 5 [mm] |
Medida L | 106 [mm] |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar