SPZ138BS16-B
![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_ZIM_BIL_ART_SPN-SCHWERTBOLZEN__SALL__AIN__V2_d35470377a.png)
Bulón de espada
Serie
Datos técnicos
Diseño | Bulón de espada |
Peso | 0.12 [kg] |
Rosca | M16 |
Rosca de amarre Mx | M12 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
SW | 22 [mm] |
Material | acero inoxidable |