PUBL55-13
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PUBL55 |
G1 | 14.5 |
Peso | 2.7 [kg] |
T | 13 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar