PMK55-10
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMK55 |
Peso | 0.47 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar