PMK45-18
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMK45 |
Peso | 0.78 [kg] |
T | 18 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar