PMK35-15
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMK35 |
Peso | 0.43 [kg] |
T | 15 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar