PMK30-3
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_SOM_BIL_ART_PMK30-3__SALL__AIN__V1_f34764fd5a.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMK30 |
Peso | 0.077 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar